ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-04
Artikelnummer:
101139956
ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-04
Artikelnummer:
101139956
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-04 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101139956 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661117515 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Persgegoten lichtmetaal, gelakt |
Materiaal van de bedieningssleutel |
zink- gietijzer |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Aluminium |
Brutogewicht |
904 g |
Mechanische gegevens
Deuraanslag |
Links |
Afschuifkracht |
25.000 N |
Bedieningssleutel - inbouw |
Binnenkant |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
34 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
75 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
78 mm |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25-04-2024 11:44