BNS 260

BNS 260

  • Kunststofbehuizing
  • kleine bouwvorm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • Lange levensduur
  • geen mechanische slijtage
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • Ongevoelig voor vervuiling
Typebenaming van het product:

BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
022 verbreekcontacten (NC)

(2)
zonderzonder diagnoseuitgang
/011 verbreekcontact (NC)

(3)
zonderzonder LED-statusindicatie
Gmet LED-statusindicatie

(4)
zonderAansluitkabel
STmet stekker

(5)
LDeur met aanslag links
Rdeur met rechts zichtbare scharnieren
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao

Aantal verbreekcontacten

Aantal maakcontacten

BNS 260-02Z-L

Artikelnummer 101184385

Magnetische veiligheidssensor

Naar het artikel

BNS 260-02Z-L 3,0M

Artikelnummer 101205588

Magnetische veiligheidssensor

Naar het artikel

BNS 260-02Z-L 5,0M

Artikelnummer 101192326

Magnetische veiligheidssensor

Naar het artikel

BNS 260-02Z-L 10,0M

Artikelnummer 101196351

Magnetische veiligheidssensor

Naar het artikel

BNS 260-02Z-R

Artikelnummer 101184369

Magnetische veiligheidssensor

Naar het artikel

BNS 260-02Z-R 5,0M

Artikelnummer 101196137

Magnetische veiligheidssensor

Naar het artikel

BNS 260-02Z-R 10,0M

Artikelnummer 101217909

Magnetische veiligheidssensor

Naar het artikel

BNS 260-02Z-ST-L

Artikelnummer 101184377

Magnetische veiligheidssensor

Naar het artikel

BNS 260-02Z-ST-R

Artikelnummer 101184361

Magnetische veiligheidssensor

Naar het artikel

BNS 260-02/01Z-L

Artikelnummer 101184386

Magnetische veiligheidssensor

Naar het artikel

BNS 260-02/01Z-L 3,0M

Artikelnummer 101195719

Magnetische veiligheidssensor

Naar het artikel

BNS 260-02/01Z-L 5,0M

Artikelnummer 101206142

Magnetische veiligheidssensor

Naar het artikel



Componenten

BPS 260-1
BPS 260-1

  • Bedieningssleutel en sensor in hetzelfde bevestigingsvlak

Naar het artikel
BPS 260-2
BPS 260-2

  • Bedieningssleutel "01#° dwars bevestigd ten opzichte van de sensor

Naar het artikel
A-K4P-M8-S-G-5M-BK-2-X-X-2
A-K4P-M8-S-G-5M-BK-2-X-X-2

  • Aansluitkabel
  • 4-polig

Naar het artikel
A-K6P-M8-R-G-5M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-G-5M-GY-1-X-A-4

  • Aansluitkabel
  • 6-polig
  • Vergrendeling met houdfunctie

Naar het artikel
A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4

  • M8, rond 8 mm
  • Aansluitkabel
  • 6-polig
  • Vergrendeling met houdfunctie

Naar het artikel
A-K6P-M8-R-W-10M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-W-10M-GY-1-X-A-4

  • Aansluitkabel
  • 6-polig
  • Vergrendeling met houdfunctie

Naar het artikel
A-K4P-M8-S-G-2M-BK-2-X-X-4
A-K4P-M8-S-G-2M-BK-2-X-X-4

  • Aansluitkabel
  • 4-polig

Naar het artikel
A-K6P-M8-R-W-5M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-W-5M-GY-1-X-A-4

  • M8, rond 8 mm
  • Aansluitkabel
  • 6-polig
  • Vergrendeling met houdfunctie

Naar het artikel
A-K6P-M8-R-G-10M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-G-10M-GY-1-X-A-4

  • Aansluitkabel
  • 6-polig
  • Vergrendeling met houdfunctie

Naar het artikel
A-K6P-M8-R-G-2M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-G-2M-GY-1-X-A-4

  • Aansluitkabel
  • 6-polig
  • Vergrendeling met houdfunctie

Naar het artikel
SPACER BNS 260
SPACER BNS 260

  • voor de montage van de veiligheidssensor en de bedienmagneet op ferromagnetisch materiaal

Naar het artikel