BNS 333
- Kunststofbehuizing
- Lange levensduur
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BPS 303
- geen mechanische slijtage
- 40 mm x 112 mm x 40 mm
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
- Aansluitruimte
- Met geïntegreerde veiligheidsmodule
Typebenaming van het product: BNS 333-01Y(1)-M20 |
(1) | |
V | Bedieningsvlak voorkant |
R | Bedieningsvlak rechterkant |
L | Bedieningsvlak linkerkant |
D | Bedieningsvlak aan dekselzijde |
U | Bedieningsvlak onderkant |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.