BNS-B20
- Kunststofbehuizing
- Aanrakingsvrij werkende veiligheidsschakelaar
- Verspert de deuropening niet
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Vervangt deurgreep en veiligheidsschakelaar, geen bijkomend deurbeslag vereist
- Modern symmetrisch design
- Bescherming tegen manipulatie door geintegreerde en gecodeerde veiligheidssensor
- Ergonomische bediening
- Geschikt voor draai- en schuifdeuren
- Geen uitstekende bedieningssleutel
- Eenvoudig te monteren met 4 Schroeven
Typebenaming van het product: BNS-B20-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | zonder LED-statusindicatie |
G | met LED-statusindicatie |
(3) | |
zonder | met aansluitkabel onder |
H | met aansluitkabel achter |
ST | met Stekker M12 onderaan |
(4) | |
L | Deur met aanslag links (alleen voor aansluitkabel onder of stekkerversie) |
R | Deur met aanslag rechts (alleen voor aansluitkabel onder of stekkerversie) |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.