BP 31 N
Artikelnummer:
101057520
BP 31 N
Artikelnummer:
101057520
- kunststofgekapseld
- N-pool groen gemarkeerd
- Monteerbaar op ijzer met een afstand van 20 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BP 31 N |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101057520 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661027166 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
90 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
24 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
48 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
34 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29-03-2024 02:37