BPS 40S-1-C

Artikelnummer: 101215266

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Behuizing in edelstaal
  • Bedieningssleutel en sensor in hetzelfde bevestigingsvlak

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

BPS 40S-1-C

Artikelnummer (bestelnummer)

101215266

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661419213

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

Edelstaal (V4A)

Brutogewicht

145 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Verdekte tapgaten aan de achterkant

Ja

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de bedieningsmagneet

88 mm

Breedte van de bedieningsmagneet

27 mm

Hoogte van de bedieningsmagneet

14,5 mm


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16-04-2024 20:49