BPS 40S-2-C
Artikelnummer:
101215267
BPS 40S-2-C
Artikelnummer:
101215267
- Behuizing in edelstaal
- Bedieningssleutel "01#° dwars bevestigd ten opzichte van de sensor
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BPS 40S-2-C |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101215267 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661419220 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Edelstaal (V4A) |
Brutogewicht |
150 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verdekte tapgaten aan de achterkant |
Ja |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
88 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
27 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
14,5 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Karakteristiek diagram
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19-04-2024 05:41