Filter
SLC 425I

SLC 425I

  • 1 … 8 Cycli
  • Afdichtingsgraad IP67
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Geïntegreerde muting- en overridefunctie
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
Number of beams 
Productvarianten
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
170 mm
Number of beams 
16
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
170 mm
Number of beams 
8
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
250 mm
Number of beams 
24
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
410 mm
Number of beams 
40
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
570 mm
Number of beams 
28
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
650 mm
Number of beams 
64
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
650 mm
Number of beams 
32
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
730 mm
Number of beams 
36
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
810 mm
Number of beams 
40
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
890 mm
Number of beams 
44
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
970 mm
Number of beams 
48
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.050 mm
Number of beams 
104
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.050 mm
Number of beams 
52
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.130 mm
Number of beams 
56
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.210 mm
Number of beams 
60
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.290 mm
Number of beams 
64
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.370 mm
Number of beams 
136
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.370 mm
Number of beams 
68
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.530 mm
Number of beams 
76
Product-
Type beschrijving
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.770 mm
Number of beams 
88
Cookies/gegevensbescherming
X
Wij respecteren uw privacy
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
Uw keuze: