• Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • Reikwijdte 0,3 m … 12 m
  • Parametreerbare maskeerfuncties
  • Geïntegreerde statuslamp
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • Betrouwbaar veiligheidsconcept bij interferentiebronnen (EMV, lasvonken)
  • Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • Geïntegreerde instelhulp
  • Multifunctioneel
  • Veiligheidstype 2 volgens IEC 61496-1
  • Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • Betrouwbaar veiligheidsconcept bij interferentiebronnen (EMV, lasvonken)
  • Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • Geïntegreerde instelhulp
  • Afdichtingsgraad IP67
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Zender en ontvanger in een behuizing
  • 2 stralen
  • Reikwijdte 0,3 m … 7 m
  • Afdichtingsgraad IP67
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • 2-, 3-, 4 stralen
  • Reikwijdte van 0,3 m … 18 m
Cookies/gegevensbescherming
X
Wij respecteren uw privacy
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
Uw keuze: