EX-AZ 16

EX-AZ 16

  • Ex-Zone 22
  • Multiple coding
  • Double-insulated
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Slotted holes for adjustment, circular holes for
    location
  • High level of contact reliability with low
    voltages and currents
  • For intrinsically safe current circuits (Ex i) to
    Ex-Zone 0 and 20
Product-
Type beschrijving
Aantal veiligheidscontacten 
Arrêteerkracht 
Uitwerpkracht 
Productvarianten
Product-
Type beschrijving
Aantal veiligheidscontacten 
3
Arrêteerkracht 
Uitwerpkracht 
Ja
Product-
Type beschrijving
Aantal veiligheidscontacten 
3
Arrêteerkracht 
Ja
Uitwerpkracht 
Product-
Type beschrijving
Aantal veiligheidscontacten 
2
Arrêteerkracht 
Uitwerpkracht 
Ja
Product-
Type beschrijving
Aantal veiligheidscontacten 
2
Arrêteerkracht 
Ja
Uitwerpkracht 
Product-
Type beschrijving
Aantal veiligheidscontacten 
2
Arrêteerkracht 
Ja
Uitwerpkracht 
Componenten
Cookies/gegevensbescherming
X
Wij respecteren uw privacy
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
Uw keuze: