EX-AZ 3350

EX-AZ 3350

  • Ex-Zone 22
  • Metal enclosure
  • Latching handle
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Centring device available
  • SZ 415 lockout tag to prevent unintended closing
  • High level of contact reliability with low
    voltages and currents
Product-
Type beschrijving
Aantal hulpcontacten 
Aantal veiligheidscontacten 
Productvarianten
Product-
Type beschrijving
Aantal hulpcontacten 
1
Aantal veiligheidscontacten 
2
Product-
Type beschrijving
Aantal hulpcontacten 
Aantal veiligheidscontacten 
3
Product-
Type beschrijving
Aantal hulpcontacten 
Aantal veiligheidscontacten 
3
Product-
Type beschrijving
Aantal hulpcontacten 
1
Aantal veiligheidscontacten 
2
Componenten
Cookies/gegevensbescherming
X
Wij respecteren uw privacy
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
Uw keuze: