Land
Internationale
België (FR)
België (NL)
Brazilië (PT)
Brazilië (SP)
Canada (EN)
Canada (FR)
China
Denemarken
Duitsland
Finland
Frans
Groot Brittanië
India
Italië
Japan
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Spanje
Turkije
USA
Zweden
Zwitserland (DE)
Zwitserland (FR)
Zwitserland (IT)
Home
Over Schmersal
Producten
Webshop
Service
Pers
Evenementen
Contact
Inloggen
Inloggen
Wachtwoord vergeten
Aanmelden
Winkelmand / Offerteaanvraag (0)
Naar Offerteaanvraag
Hoofdmenu
Explosieveilige schakelcomponenten
Veiligheidssensoren
EX-RSS16
Categorieën
Explosieveilige schakelcomponenten
Veiligheidssensoren
EX-RSS16
Filter
Filter resetten
Aanbeveling (bediensleutel)
RST16-1
RST16-1-R
Actief vlak
aan de kant van het deksel
voorkant
zijdelingse
Afdichtingsgraad
IP65 volgens IEC/EN 60529
IP67 volgens IEC/EC 60529
Bouwvorm van de behuizing
Blok
Brutogewicht
0,5 g
594,5 g
Schakelafstand
15 mm
Verzekerde inschakelafstand S
ao
12 mm
Verzekerde uitschakelafstand 'UIT" S
ar
30 mm
EX-RSS16
Kunststofbehuizing
3 verschillende bedieningsrichtingen
Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
Vergelijken
Type-nummer
Product-
Type beschrijving
Productvarianten
Type-nummer
Vergelijken
Product-
Type beschrijving
EX-RSS16-I2-D-10M-3G/D
Vergelijken
Product-
Type beschrijving
EX-RSS16-D-R-10M-3G/D
Vergelijken
Product-
Type beschrijving
EX-RSS16-D-10M-3G/D
Componenten
Bedieningssleutel
RST16-1
RST16-1-R
Toebehoren
TAMPERPROOF SCREW M5X16
TAMPERPROOF SCREWS M5X20
×
Typebenaming van het product:
EX-RSS16-
(1)(2)(3)(4)
-3GD
(1)
zonder
Standaard codering
I1
Individuele codering
I2
Individuele codering, voor herhaaldelijk gebruik
(2)
D
met diagnose-uitgang
SD
met seriële diagnose
(3)
zonder
zonder arrêtering
R
met arrêtering, arrêteerkracht 40 … 60 N
(4)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.