• voor installatie ter plaatse
  • Verdeler voor 2 componenten, met schroefklemmen
  • De klemmen van de verdelers bevinden zich in een gesloten behuizing.
  • Dubbel geïsoleerd
  • 4 kabelingangen M20
  • Passieve verdelermodule voor serieschakeling
  • Veeraansluitklemmen
  • Voor 1 - 4 elektronische SCHMERSAL veiligheidsschakelcomponenten
  • Individuele beveiliging van de veiligheidsschakelcomponenten
  • Voor montage in de schakelkast
  • Afdichtingsgraad IP00
  • voor serieschakeling
  • Voor toestellen met M12 Aansluiting, 8-polig
  • Voor 1 - 4 elektronische SCHMERSAL veiligheidsschakelcomponenten
  • Individuele beveiliging van de veiligheidsschakelcomponenten
  • Robuuste uitvoering voor montage op het terrein
  • Afdichtingsgraad IP67