- Kunststofbehuizing
- Meervoudige codering
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
- Dubbel geïsoleerd
- metaalbehuizing
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Arrêterende deurhandgreep
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Centreerhulp verkrijgbaar
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Spertang SZ 415 tegen onopzettelijk sluiten verkrijgbaar, zie hoofdstuk 2.36.