- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- Kunststofbehuizing
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
- 3 verschillende bedieningsrichtingen
- Deuraanslag met magnetische arrêtering
- Ook geschikt voor serieschakeling
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- Ø M12
- Kunststofbehuizing
- Zeer grote schakelafstand
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BP 15 SS
- geen mechanische slijtage
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- Kunststofbehuizing
- Ø M18
- Zeer grote schakelafstand
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BP 15 SS
- geen mechanische slijtage
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- Ø M18
- Kunststofbehuizing
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Dwars bedienbaar
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- Vroegtijdige waarschuwing bij het bereiken van de grens van het hysteresebereik
- Zelfbewakende serieschakeling van 16 sensoren
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- Ø M30
- Kunststofbehuizing
- Met codering
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BPS 303 SS
- geen mechanische slijtage
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- Kunststofbehuizing
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Verdekte inbouw mogelijk
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- geen mechanische slijtage
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- Kunststofbehuizing
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Kleine bouwvorm
- Verdekte inbouw mogelijk
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- geen mechanische slijtage
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- Behuizing in edelstaal
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Verdekte inbouw mogelijk
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- geen mechanische slijtage
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie
- Aansluitkabel geschikt voor levensmiddelen