CONTACT BRIDGES SPEZ 2006
Artikelnummer:
101168210
CONTACT BRIDGES SPEZ 2006
Artikelnummer:
101168210
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
CONTACT BRIDGES SPEZ 2006 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101168210 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661639109 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-05 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutel |
Messing met zilvercoating in Thermoplast |
Brutogewicht |
7 g |
Mechanische gegevens
Bedieningssleutel |
recht |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
40 mm |
Breedte |
40 mm |
Diepte |
9 mm |
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie) |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24-04-2024 15:24