CSS 14-34-S-SD-M-L
CSS 14-34-S-SD-M-L
Typebenaming van het product: CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5) |
(1) | |
12 | bediening langs boven |
14 | zijdelingse bediening |
(2) | |
zonder | Standaarduitvoering |
F0 | Ingang voor vrijgaveknop, geschikt voor automatische start |
F1 | Ingang voor resetknop met flankenbewaking |
(3) | |
S | Actief zijvlak |
V | Actief frontvlak |
(4) | |
D | met diagnose-uitgang |
SD | uitgang voor seriële diagnose |
(5) | |
L | met aansluitkabel |
ST | met stekker |
- 1 x Aansluitkabel 8-polig
- zijdelingse bediening
- uitgang voor seriële diagnose
- Maximum 31 sensoren kunnen in serie geschakeld worden.
- Kunststofbehuizing
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Dwars bedienbaar
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
- Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
CSS 14-34-S-SD-M-L |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101181061 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661314853 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus UKCA |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-3 |
Werkingsprincipe |
inductief |
Bouwvorm van de behuizing |
Blok |
Inbouwcondities (mechanische) |
niet vlak |
Topologie van de sensor |
Sensor voor serieschakeling |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Actief vlak |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Brutogewicht |
295 g |
Reactietijd, maximum |
30 ms |
Risicotijd, maximum |
60 ms |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Seriële diagnose |
Ja |
Diagnose-uitgang |
Ja |
Kortsluitdetectie mogelijk |
Ja |
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Cascadeerbaar |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal LED's |
3 |
Aantal halfgeleideruitgangen met signaalfunctie |
1 |
Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
Aantal serieschakelingen van sensoren |
31 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, tot |
e |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
4 |
PFH waarde |
3,60 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bedieningsvlak |
zijdelingse |
Actief vlak |
zijdelingse |
Schakelafstand van de bediensleutel |
Bediensleutel CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm Bediensleutel CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm Bediensleutel CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm Bediensleutel CST 34-S-1: 12 mm Bediensleutel CST 34-S-1: 14 mm Bediensleutel CST 34-S-1: 17 mm Bediensleutel CST 34-S-2: 12 mm Bediensleutel CST 34-S-2: 14 mm Bediensleutel CST 34-S-2: 17 mm Bediensleutel CST 34-S-3: 12 mm Bediensleutel CST 34-S-3: 14 mm Bediensleutel CST 34-S-3: 17 mm |
Hysteresis, (schakelafstand), maximum |
1,5 mm |
Herhalingsnauwkeurigheid R |
0,5 mm |
Opmerking (herhalingsnauwkeurigheid R) |
zijdelingse afwijking: aan de lange zijkant bedraagt de maximale hoogteafwijking (x) van sensor en bediensleutel 36 mm (bijv. montagetolerantie of door het afzakken van de veiligheidsdeur). Verhoogde afwijking, max. 53 mm, mogelijk bij gebruik van de bediensleutel CST 34-S-2. De dwarsafwijking (Y) bedraagt max. ± 10 mm. Zie afbeelding: werkingsprincipe |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Schakelafstand |
10 mm 14 mm |
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao |
12 mm 8 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar |
13 mm 17 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Kabel (Y-UL 2517), 8-polig |
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Lengte van de kabel |
2 m |
Kabeldoorsnede, maximum |
8 x 0,35 mm² |
Aderdoorsnede |
22 AWG |
Kabeltype |
LiYY |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
35 mm |
Breedte van de sensor |
27 mm |
Hoogte van de sensor |
108,2 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25_+70 |
Opslag- en transporttemperatuur, minimum |
-25 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, maximum |
+85 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
II |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
3 |
Elektrische gegevens
No-load supply current I0, maximum |
100 mA |
Nominale bedrijfsstroom |
600 mA |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
100 A |
Schakelfrequentie, ca. |
3 Hz |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen) |
250 mA |
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,25 A |
Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakelend |
Spanningsval Ud, maximum |
0,5 V |
Lekstroom Ir, maximum |
0,5 mA |
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,25 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,25 A |
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakeling |
Spanningsval Ud, maximum |
5 V |
Elektrische gegevens - seriële diagnose SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
150 mA |
Design of control elements |
kortsluitvast, p-schakelend |
Wiring capacitance |
50 nF |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische stoorstraling |
IEC 61000-6-4 |
EMC bestendigheid |
IEC 61000-6-2 |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
A1 Ue Bruin |
Pin 2 |
X1 Veiligheidsingang 1 Wit |
Pin 3 |
A2 GND Blauw |
Pin 4 |
Y1 Veiligheidsuitgang 1 Zwart |
Pin 5 |
SD uitgang voor seriële diagnose: grijs |
Pin 6 |
X2 Veiligheidsingang 2 Paars |
Pin 7 |
Y2 Veiligheidsuitgang 2 Rood |
Pin 8 |
IN ingang voor seriële diagnose Roze |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De bedieningssleutels zijn niet in de levering van de schakelaars inbegrepen. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
CST 34-S-2 CST 34-S-3 CST 180-1 CST 180-2 CST 34-S-1 |
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Vereisten voor de veiligheidsmodule: tweekanalige veiligheidsingang, geschikt voor p-schakelende sensoren met verbreekfunctie. De veiligheidsmodule moet de interne functietests van de sensoren met cyclische uitschakeling van de sensoruitgangen gedurende max. 0,5 ms tolereren. De veiligheidsmodule hoeft niet noodzakelijk met dwarssluitdetectie uitgerust te zijn. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Goedkeuringscertificaat
UL-certificaat
UKCA certificate
Schakelvoorbeeld (elektrische kabels)
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Werkwijze, werkingsprincipe
Clipart
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | CSS 34 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5194.00/22 |
UK-Importer Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Name of the component: | CSS 34 |
Type: | zie bestelsleutel |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for the prototype test: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Alboinstraße 56, 12103 Berlin ID n°: 0035 |
Prototype test certificate: | 01/205/5194.02/19 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, November 13, 2019 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25-03-2023 19:01