CSS 30

CSS 30

  • metaalbehuizing
  • Maximum 16 sensoren kunnen in serie geschakeld worden.
  • Aansluitkabel, 7-polig
  • Ø M30
  • Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
  • Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast

CSS 15-30-2P+D-M-L

Artikelnummer 101209841

Elektronische veiligheidssensor

Naar het artikel