CSS-T-A

Artikelnummer: 101190025

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Toebehoren voor de serieschakeling met seriële diagnose
  • voor CSS 34

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

CSS-T-A

Artikelnummer (bestelnummer)

101190025

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661355900

eCl@ss number, version 12.0

27-44-01-06

eCl@ss number, version 11.0

27-44-01-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-44-01-06

ETIM number, version 7.0

EC002925

ETIM number, version 6.0

EC002925

Algemene gegevens

Uitvoering

recht

Aansluiting (elektrisch)

1 x stekker, 5-polig

Brutogewicht

21 g

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

43 mm

Breedte

16,5 mm

Hoogte

16,5 mm

Diameter van de ISO-schroefdraad

M12

Omgevingsvoorwaarden

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Elektrische gegevens

Rated operating voltage

60 VDC

Nominale bedrijfsstroom

2.000 mA

Toebehoren

Aanbeveling (productcombinatie)

Sensoren

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Er moet rekening gehouden worden met spanningsverliezen (o.a. als gevolg van de kabellengte, de kabeldoorsnede, het spanningsverlies per sensor enz.). Hierdoor wordt het maximumaantal sensoren dat in serie geschakeld kan worden, beperkt.

Contactschema


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 19-04-2024 09:13