EX-355 Rolstoter r
Typebenaming van het product: EX-(1)(2) 355-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D |
(1) | |
Z | Sprongschakeling |
T | Tastschakeling (niet voor AF/S) |
(2) | |
S | Stoter S |
R | Rolstoter R |
H | Roldraaihefboom H |
10H | Staafhefboom 10H |
7H | Roldraaihefboom 7H |
7H-2138 | Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie |
1K | Rolhefboom 1K |
3K | Haakse rolhefboom 3K |
(3) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
20 | 2 maakcontacten (NO) (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties) |
01/01 | 1 verbreekcontact (NC) links / 1 verbreekcontact (NC) rechts |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
(4) | |
H | Tastschakeling met contactstaffeling |
UE | Tastschakeling met overlapping |
(5) | |
1297 | Behuizing met dwarse sleufgaten |
(6) | |
2138 | Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie |
(7) | |
1637 | vergulde contacten |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.