Archief
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • metaalbehuizing
  • 3 Contacten
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Lange levensduur
  • Vlak monteerbaar
  • Bedienkop 4 x 90° draaibaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
  • Dwars- en sleufgaten
Typebenaming van het product:

EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D


(1)
033 verbreekcontacten (NC)
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)

(2)
zonderArrêteerkracht 5 N
RArrêteerkracht 30 N
UETastschakeling met overlapping

(3)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Arrêteerkracht

Archief

EX-AZ 335-12ZK-3D

Artikelnummer 101186429

Ex-veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel
Archief

EX-AZ 335-12ZRK-3D

Artikelnummer 101189286

Ex-veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel