EX-AZ 3350
- Ex-Zone 22
- metaalbehuizing
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Arrêterende deurhandgreep
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Centreerhulp verkrijgbaar
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Spertang SZ 415 tegen onopzettelijk sluiten verkrijgbaar, zie hoofdstuk 2.36.
Typebenaming van het product: EX-AZ 3350-(1)-(2)-(3)-3D |
(1) | |
03ZK | 3 verbreekcontacten (NC) |
12ZUEK | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | - |
1637 | vergulde contacten |
(3) | |
U90 | Bedienkop 90° gedraaid voor deuraanslag links |
U270 | Bedienkop 270° gedraaid voor deuraanslag rechts |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
Artikelnummer 101185216
Ex-veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningssleutel
EX-AZ 3350-12ZUEK-3D
Artikelnummer 101214050
Ex-veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningssleutel
Componenten
Bedieningssleutel
Toebehoren
LOCKOUT TAG SZ 415-1-2477
- Spertang met 5 boorgaten
- Geschikt voor montage binnen en buiten de gevarenzone
- Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
- Voor onoverzichtelijke installaties
- Verhindert bediening van de schakelaar
LOCKOUT TAG SZ 415-2
- Spertang met 3 boorgaten
- Geschikt voor montage binnen en buiten de gevarenzone
- Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
- Voor onoverzichtelijke installaties
- Verhindert bediening van de schakelaar
SZ 415-2-2477
- Spertang met 5 boorgaten
- Geschikt voor montage binnen en buiten de gevarenzone
- Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
- Voor onoverzichtelijke installaties
- Verhindert bediening van de schakelaar
TFI-010
- Voorpositionering
- De bedieningssleutel is onafhankelijk van de centreerhulp
- Gemakkelijk in- of uitschuiven van de bedieningssleutel