EX-BPS 40S-1
Artikelnummer:
103031816
EX-BPS 40S-1
Artikelnummer:
103031816
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-BPS 40S-1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103031816 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661527819 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiligingszones |
22 |
Verklaring van de fabricant |
ATEX Zone 2 en 22 |
Verklaring van de fabricant, zones |
2 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Edelstaal (V4A) |
Brutogewicht |
131 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
88 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
27 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
14,5 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19-04-2024 07:28