EX-RMLHRT
EX-RMLHRT
Downloads
Typebenaming van het product: EX-R(1) |
(1) | |
DT(2)-(7) | Drukknop, Ø 28 mm, knoppen in gecoat MS |
DM(2)-(7) | Drukknop met membraan, Ø 28 mm, knoppen in gecoat MS |
DL(3)-(7) | Verlichte drukknop, Ø 28 mm, kap in schokbestendige kunststof |
DLM(3)-(7) | Verlichte drukknop met membraan, Ø 28 mm, kap in schokbestendige kunststof |
MLH(3)-(7) | Signaallampen voor LED's, hoge kap in schokbestendig kunststof |
DP40(2)-(7) | Vuistslagknop zonder vasthouding, drukknop Ø 37 mm in gecoat MS |
DRZ45(2)(3)(5) | Vuistslagknop met vasthouding, toestelknop in gecoat MS, trekken om te ontgrendelen |
WT21 | Keuzeschakelaar, 2 Posities |
WT21.1 | Keuzeschakelaar, 2 Posities, lange knevel |
WS21 | Keuzeschakelaar, 2 Posities |
WS21.1 | Keuzeschakelaar, 2 Posities, lange knevel |
WT32 | Keuzeschakelaar, 3 Posities |
WT32.1 | Keuzeschakelaar, 3 Posities, lange knevel |
WST32 | Keuzedrukknopschakelaar, 3 posities, rechts: tastend; links: schakelend |
WST32.1 | Keuzedrukknopschakelaar, 3 posities, rechts: tastend; links: schakelend, lange knevel |
WS32 | Keuzeschakelaar, 3 Posities |
WS32.1 | Keuzeschakelaar, 3 Posities, lange knevel |
WTS32 | Keuzeschakelaar, 3 posities, rechts: tastend ; links: tastend schakelend |
WTS32.1 | Keuzedrukknopschakelaar, 3 posities, rechts: tastend; links: schakelend, lange knevel |
SS21S2 | Sleutelkeuzeschakelaar, 2 vasthoudposities, sleuteluitname alleen links |
SS21S12 | Sleutelkeuzeschakelaar, 2 vasthoudposities, sleuteluitname alleen rechts |
SS21S12 | Sleutelkeuzeschakelaar, 2 vasthoudposities, sleuteluitname in beide posities |
SS32S2 | Sleutelkeuzeschakelaar, 3 vasthoudposities, sleuteluitname links |
SS32S2 | Sleutelkeuzeschakelaar, 3 vasthoudposities, sleuteluitname in het midden |
SS32S3 | Sleutelkeuzeschakelaar, 3 vasthoudposities, sleuteluitname rechts |
SS32S123 | Sleutelkeuzeschakelaar, 3 vasthoudposities, sleuteluitname in de 3 posities |
ST21S1 | Sleutelkeuzeschakelaar, 1 tastpositie, zelfstandige terugkeer naar de nulpositie, tastpositie 55°, sleuteluitname alleen links |
ST32S2 | Sleutelkeuzeschakelaar, 2 tastposities links/rechts van de nulpositie en zelfstandige terugkeer naar de nulpositie, sleuteluitname alleen in het midden |
SST32S1 | Sleutelkeuzedrukknopschakelaar met 3 posities, tasthoek 35°, vasthoudhoek 55°: links schakelend, rechts tastend, sleuteluitname alleen links |
SST32S2 | Sleutelkeuzedrukknopschakelaar met 3 posities, tasthoek 35°, vasthoudhoek 55°: links schakelend, rechts tastend, sleuteluitname alleen in het midden |
STS32S2 | Sleutelkeuzetastschakelaar met 3 posities, tasthoek 35°, vasthoudhoek 55°: links tastend, rechts schakelend, sleuteluitname alleen in het midden |
STS32S3 | Sleutelkeuzetastschakelaar met 3 posities, tasthoek 35°, vasthoudhoek 55°: links tastend, rechts schakelend, sleuteluitname alleen rechts |
F 03 | Contactelement met schroefaansluiting, 1 maakcontact (NO), contactlabelling 3, 4 |
F 10 | Contactelement met schroefaansluiting, 1 verbreekcontact (NG), contactlabelling 1, 2 |
LDE WS 24 | Wit verlichtingselement met geïntegreerde LED voor verlichte drukknop RDL / RDLM en signaallamp RMLH |
B | Een blindstop |
(2) | |
SW | Zwart |
(3) | |
GB | Geel |
(4) | |
RT | Rood |
(5) | |
GN | Groen |
(6) | |
WS | Wit |
(7) | |
BL | Blauw |
- Signaallamp
- Ex-Zone 1 en 21
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-RMLHRT |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101197359 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661599687 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV IEC Ex |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Explosiebeveiligingszones |
1 21 2 22 |
Explosiebeveiligingscategorie |
2G 2D |
Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Bouwvorm |
Rond |
Materiaal van de identificatieplaatje |
Edelstaal (V4A) |
Materiaal van de frontring |
Aluminium |
Brutogewicht |
60 g |
Classificatie
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
100.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Slaglengte |
4 mm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Mounting diameter |
22,3 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
IECEx certificaat
Goedkeuringscertificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
ID: krml-g01
| 17,6 kB | .png | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 px - 72 dpi
| 17,5 kB | .png | 15.494 x 17.865 mm - 183 x 211 px - 300 dpi
| 6,0 kB | .jpg | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 px - 72 dpi
| 10,9 kB | .jpg | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 px - 72 dpi
| 3,1 kB | .jpg | 35.278 x 35.278 mm - 100 x 100 px - 72 dpi
| 14,0 kB | .jpg | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 px - 72 dpi
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19-04-2024 02:33