Datasheet
SEPLC05.2.2.0.22/95

SEPLC05.2.2.0.22/95

  • metalen NOODSTOP-schakelaar Ø 49 mm
  • 2 zwarte bedientoetsen (regeldelen) Ø 2 mm in Metaaluitvoering
  • OPMERKING: Beschikbaar tot 2015.12.31 (wordt vervangen door: -)
  • Aluminium behuizing
  • Bedienpaneel voor bijkomende bedienorganen en signalisatie-elementen
  • afneembare aluminiumplaat B x H = 230 x 150 mm

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14-01-2025 12:56