Datasheet
BNS 16-11ZD-ST3

BNS 16-11ZD-ST3

  • Aansluitstekker M12, 4-polig
  • Kunststofbehuizing
  • Geschikt voor levensmiddelenindustrie
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • 52 mm x 90 mm x 39 mm
  • Lange levensduur
  • geen mechanische slijtage
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • Ongevoelig voor vervuiling
  • gecodeerd reed-contact veiligheidsschakelaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 25-12-2024 00:23