Datasheet
T2C 461-03Y

T2C 461-03Y

  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • metaalbehuizing
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( basistoestel)
  • Met eindarrĂȘtering
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
  • Wijziging van de bedieningsrichting door het omzetten van het bedienelement
  • Bedienelement oppervlaktegehard

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 22-02-2025 23:40