Datasheet
AZ 200ST-T-AS

AZ 200ST-T-AS

  • Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel
  • Kunststofbehuizing
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • Intelligente diagnose
  • Met deurdetectiesensor T
  • Afdichtingsgraad IP67

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 26-04-2025 16:43