Datasheet
TK 015-20Y-M20

TK 015-20Y-M20

  • 3 kabelingang M 20 x 1.5
  • metaalbehuizing
  • 2 Contacten
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (basistoestel)
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 19-02-2025 20:51