Datasheet
Z3K 235-02Z

Z3K 235-02Z

  • Sprongschakeling met constante contactkracht tot aan het schakelpunt
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10-10-2025 17:27