Datasheet
TJ 422-01Y

TJ 422-01Y

  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • metaalbehuizing
  • 1 Contact
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (basistoestel)
  • Afdichtingsgraad IP65
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 18-11-2024 00:55