Datasheet
T4K 236-11Z-U180

T4K 236-11Z-U180

  • Kunststofbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Dubbel geïsoleerd
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 18-09-2025 06:31