Datasheet
MV8H 330-11Y-M20

MV8H 330-11Y-M20

  • metaalbehuizing
  • Lange levensduur
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
  • Geschikt voor lage bedieningssnelheid
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • siliconenvrij
  • beproefd bij gebruik in energiecentrales
  • Bedieningskop achteraf 4 x 90ยบ omzetbaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 04-01-2025 11:38