Datasheet
BN 325-R-1279 3,0M

BN 325-R-1279 3,0M

  • Kabeluitgang links en 2 afschermplaten
  • Frontale bediening
  • Contactloos werkend
  • 1 Reed-contact
  • Lange levensduur
  • Bedieningsvlak en -richting worden door het schakelsymbool aangeduid
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Kunststofbehuizing

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 13-10-2025 23:59