Datasheet
BP 20 N

BP 20 N

  • Al-metaalgekapseld
  • N-pool groen gemarkeerd
  • Monteerbaar op ijzer met een afstand van 20 mm

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 01-02-2025 13:23