Datasheet
AZ 17-02ZRI B6L

AZ 17-02ZRI B6L

  • kabelwartels M16
  • Linkse uitvoering
  • Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Lange levensduur
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • kleine bouwvorm
  • Individuele codering
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Ongevoelig voor vervuiling
  • Sleufafsluitstrip inbegrepen in de levering
  • 8 bedieningsvlakken

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 28-11-2024 10:40