Datasheet
AZM190-11/11RKN-24VDC

AZM190-11/11RKN-24VDC

  • Noodontgrendeling
  • Kunststofbehuizing
  • Lange levensduur
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Bedieningskop 4 x 90ยบ draaibaar
  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Aansluitruimte
  • Smalle bouwvorm, zeer geschikt voor montage aan klapdeuren, aluminiumprofielen en omheiningen
  • Afdichtmechanisme tegen indringen van vuil
  • Schroefklemaansluiting

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 21-09-2025 21:21