Datasheet
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M

ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M

  • Ontgrendeling op afstand via een trekkoord
  • Bruikbaar als paniekontgrendeling of noodontgrendeling
  • Lengte van de ommantelde staalkabel: 4 m
  • maximaal totaallengte: 6 m

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 08-09-2025 15:28