Datasheet
PS116-T11-LR200-S200

PS116-T11-LR200-S200

  • Aansluitkabel rechts, 2 m
  • Tastschakeling 1 Maakcontact (NO) / 1 Verbreekcontact (NG)
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Kunststofbehuizing
  • Symmetrische behuizing
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10-09-2025 01:03