Datasheet
AZM 200ST1-T-1P2P

AZM 200ST1-T-1P2P

  • Bewaking van de vergrendeling
  • Aansluitstekker M23, 8+1-polig
  • Kunststofbehuizing
  • Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • Zelfbewakende serieschakeling
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
  • Intelligente diagnose
  • hulpontgrendeling

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 06-04-2025 02:28