Datasheet
SEPG05.3.1.0.22/95

SEPG05.3.1.0.22/95

  • metalen NOODSTOP-schakelaar Ø 49 mm
  • 2 zwarte bedientoetsen (regeldelen) Ø 2 mm in Metaaluitvoering
  • licht-metaal gietijzer
  • 2-delige behuizing
  • Staande en wandmontage mogelijk
  • Ergonomische bediening
  • De klemlijsten en relais kunnen in het binnengedeelte gemonteerd worden
  • Bedienpaneel geschikt voor de installatie van minstens 8 bijkomende bedienorganen en signalisatie-elementen
  • Boorgaten onder de afdekking en centraal boorgat Ø = 22,3mm

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 18-09-2025 11:17