Datasheet
AZM300B-I2-ST-1P2P-A-DU

AZM300B-I2-ST-1P2P-A-DU

  • Repeated individual coding with RFID technology
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • Connector M12, 8-pole
  • Power to lock
  • Actuator monitored
  • Diagnostic output
  • Hygienic design
  • Protection class IP 69
  • Suitable for mounting to profile systems
  • Thermoplastic enclosure
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • 3 different directions of actuation
  • Compact design
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • Series-wiring
  • Manual release

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14-02-2025 11:56