Datasheet
MZM 100 B ST-AS REMAP-DU

MZM 100 B ST-AS REMAP-DU

  • arbeidsstroomprincipe
  • Bewaking van de bedieningssleutel
  • Permanente magneet
  • Veiligheidsvergrendeling
  • Kunststofbehuizing
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Veiligheidsvergrendelingen (voor personenbescherming) met een nieuw en uniek werkingsprincipe
  • Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • Automatische vasthouding
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • Intelligente diagnose

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 19-09-2025 21:22