Datasheet
AZM300B-I2-ST-AS-A-P-DU

AZM300B-I2-ST-AS-A-P-DU

  • Thermoplastic enclosure
  • Repeated individual coding with RFID technology
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • 3 different directions of actuation
  • Actuator monitored
  • Power to lock
  • Solenoid supply 24 VDC (Aux)
  • Hygienic design
  • Protection class IP 69
  • Solenoid interlock with integrated AS-i Safety Interface
  • Universal repeatedly teachable or individual coding because of the RFID technology
  • I-variants with coding level HIGH to ISO 14119
  • 2 integrated snap-in stages

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 04-04-2025 01:38