Datasheet
TV12H 235-20Z

TV12H 235-20Z

  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 08-01-2025 13:08