Datasheet
RSS 36-D-R

RSS 36-D-R

  • Universele codering via RFID-technologie
  • 1 x Aansluitkabel 8-polig
  • zijdelingse bediening
  • Kunststofbehuizing
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • Dwars bedienbaar
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
  • 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
  • Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14-10-2025 01:35