Datasheet
CSS 8-16-2P+D-E-LST

CSS 8-16-2P+D-E-LST

  • Stekker M12, 5-polig
  • Comfortabele diagnose via in de sensor ingebouwde LED en elektronische diagnoseuitgang
  • OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: RSS16)
  • Kunststofbehuizing
  • Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • Dwars bedienbaar
  • 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • Vroegtijdige waarschuwing bij het bereiken van de grens van het hysteresebereik
  • Zelfbewakende serieschakeling van 16 sensoren
  • 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 25-12-2024 02:55