Datasheet
EX-T4V7H335-11Y

EX-T4V7H335-11Y

  • Ex-Zone 1 en 21
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • metaalbehuizing
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50041

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 04-04-2025 02:39