Datasheet
SD-I-U-PN

SD-I-U-PN

  • UNIVERSAL Gateway voor de serieschakeling van de diagnosesignalen van veiligheidsschakelcomponenten met geïntegreerde SD interface.
  • Via de veldbusinterface worden diverse status- en diagnosegegevens van de
    SD componenten aan de besturing overgedragen.
  • Serieschakeling van de diagnosekabels van max. 31 veiligheidsschakelcomponenten mogelijk
  • Serieschakeling van diverse componenten
  • Kostenvermindering voor de bedrading door serieschakeling van de veiligheidskanalen en de diagnosekabels ter plaatse.
  • Automatische adressering van de veiligheidsschakelcomponenten in SD-Interface

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 30-03-2025 12:21