Datasheet
UV7H 431Y

UV7H 431Y

  • metaalbehuizing
  • 1 Contact
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm (basistoestel)
  • Instelbare schakelpunten en contacttype
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • Hefboom is 180º op de as omstelbaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 30-09-2025 20:16